Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
ksb
Descrizione
Etaprime L 3e - Pompa autoadescante
Lista materiale
ETPL 065-065-150
CMPSIZE
Dimensioni dei componenti
PRDCPT
Concetto di esecuzione
CNNSTDDIMDN1
Norma per dimensioni - bocca aspirante
NMNLPRDIMPN1
Pressione nominale – dimensione bocca aspirante
CNNSTDDRLDN1
Norma di foratura – bocca aspirante
NMNLPRDRLPN1
Pressione nominale – fori bocca aspirante
FLNGSIZEDN1
Diametro nominale – bocca aspirante
CNNSTDDIMDN2
Norma per dimensioni - flangia di pressione
NMNLPRDIMPN2
Pressione nominale – dimensione flangia di pressione
NMNLPRDRLPN2
Pressione nominale – fori flangia di pressione
FLNGSIZEDN2
Diametro nominale – flangia di pressione
IE
Norma attuatore
MTRPRTCN
Tipo di protezione motore
MTRCNSTR
Forma costruttiva del motore
RTDFRQ
Frequenza nominale
MTRPOLE
Numero dei poli del motore
MTRSIZE
Grandezza costruttiva del motore
MTRTMPCLS
Classe di temperatura del motore
PRTCNTYP
Protezione antideflagrante
MTRMFG
Costruttore del motore
EFFCLS
Classe di efficienza
RTDPWR
Potenza nominale
MTRMTRL
Motor material housing
MTRSRSTYP
Type series motor
EXTSHFT
Albero prolungato
PHASE
Mains type Motor
VLTG
Tensione nominale
MTRMATNO
Numero di materiale SAP motore
PMPDRV
Comando
FONDTIONPLT
Piastra di fondazione
CPLNGTYP
Tipo di giunto
CPLNGSIZE
Grandezza giunto
BSPLTTYP
Tipo piastra di base
BSPLTSIZE
Dimensioni piastra di base
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD