Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
TOYO
説明
ETB14M-200W - ベルト駆動
部品表
ETB14M-L40-100-L-M20-C3-
MODEL
本体仕様
ETB14M
BT
ベルトタイプ
ベルト
BSL
リード
40 mm
STROKE
有効ストローク
mm
Enter value for STROKE
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
MB
モーターメーカー
HS
原点センサ
LS
リミットセンサ
NP
Nozzle Position
PIN
ピン穴
NOTE
モータサイズ注釈
モーターの長さはブランドによって異なるので、カタログに書いてあるサイズをご参考ください。
LMS
Limit maximum speed
3000 rpm/min
LSS
Line speed
2000 mm/sec
ADD
Acceleration and deceleration
400 ms
RPA
Repeat positioning accuracy
±0.04 mm
MPW
Maximum portable weight
25 kg
L
固定座からサイドカバーまでの長さ(アクチュエータ実際の長さは,寸法図をご参考ください。)
458 mm
A
50 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
8.6 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)