ETB14M-L40-100-L-M20-C3-
TOYO
Standard belt actuator
ETB14M
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/standard_belt_actuator/etb14m/etb14m_200w_asmtab.prj},{NB=ETB14M-L40-100-L-M20-C3-(0)},{MODEL=ETB14M},{BT=Belt},{BSL=40},{STROKE=100},{POS=0},{MP=L},{MB=M20},{HS=C},{LS=3},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{LSS=2000},{ADD=400},{RPA=±0.04},{MPW=25},{PPATH=assemblies/etb14m_200w_asmtpl.prj},{TM=Belt Drive}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ETB14M-200W - Belt Drive
Bill of material
ETB14M-L40-100-L-M20-C3-
MODEL
Model
ETB14M
BT
Belt Type
Belt
BSL
Lead
40
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
L: Motor Left Side
LU: Motor Left Upper Side
LD: Motor Left Lower Side
R: Motor Right Side
RU: Motor Right Upper Side
RD: Motor Right Lower Side
L: Motor Left Side
LU: Motor Left Upper Side
LD: Motor Left Lower Side
R: Motor Right Side
RU: Motor Right Upper Side
RD: Motor Right Lower Side
MB
Motor Brand
M20: Mitsubishi 200W
P20: Panasonic 200W
Y20: Yaskawa 200W
T20: Delta 200W
M20: Mitsubishi 200W
P20: Panasonic 200W
Y20: Yaskawa 200W
T20: Delta 200W
HS
Home Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
C: Motor Side
D: Opposite Motor Side
E: No Sensor
LS
Limit Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
3: 1 Pc
4: 2 Pc
5: No Sensor
NP
Nozzle Position
Blank:Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
Blank:Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
PIN
pin
Blank
P:PIN
Blank
P:PIN
NOTE
Note of Motor size
Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.
LMS
Limit maximum speed
3000
rpm/min
LSS
Line speed
2000
mm/sec
ADD
Acceleration and deceleration
400
ms
RPA
Repeat positioning accuracy
±0.04
mm
MPW
Maximum portable weight
25
kg
L
Length between the holder and the cover (Length of Actuator, please refer to the drawings)
458
mm
A
50
mm
M
1
unit
N
6
unit
KG
8.6
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청