Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ETB17M-750W - Belt Drive
Bill of material
ETB17M-L40-50-L-M75-C3
MODEL
Model
ETB17M
BT
Belt Type
Belt
LEAD
Lead
40 mm
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
PIN
pin
L
Length between the holder and the cover (Length of Actuator, please refer to the drawings)
521.5 mm
A
50 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
10.2 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen