Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ETB17M-750W - Belt Drive
Bill of material
ETB17M-L40-50-L-M75-C3
MODEL
Model
ETB17M
BT
Belt Type
Belt
LEAD
Lead
40 mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
PIN
pin
L
Length between the holder and the cover (Length of Actuator, please refer to the drawings)
521.5 mm
A
50 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
10.2 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей