카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Slider type - ETS-FP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/ets/ets_05_asmtab.prj},{NB=ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-FP1(0)},{MODEL=ETS},{A=05},{B=02},{C=005},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=1},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{L=M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../electric_actuator/ets_series/ets_05/assemlies/ets_05_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
ETS-05-FP1
BOM
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-FP1
MODEL
기종 형번
ETS
A
보디 사이즈
05
B
나사 리드
02 : 2 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
02 : 2 mm
05 : 5 mm
10 : 10 mm
C
스트로크
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
005 : 50 mm
010 : 100 mm
015 : 150 mm
020 : 200 mm
025 : 250 mm
030 : 300 mm
035 : 350 mm
040 : 400 mm
045 : 450 mm
050 : 500 mm
055 : 550 mm
060 : 600 mm
065 : 650 mm
070 : 700 mm
075 : 750 mm
080 : 800 mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
D
모터 취부 방향
E : 외부 직접 취부
D : 아래 방향 접이 취부
R : 오른쪽 방향 접이 취부
L : 왼쪽 방향 접이 취부
E : 외부 직접 취부
D : 아래 방향 접이 취부
R : 오른쪽 방향 접이 취부
L : 왼쪽 방향 접이 취부
E
취부 모터 사양
M : 미쓰비시
Y : YASUKAWA DENKI
P : 파나소닉
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
M : 미쓰비시
Y : YASUKAWA DENKI
P : 파나소닉
F : FANUC
A : Oriental motor
B : Minebea Mitsumi
F
모터 사이즈
1 : 100 W
1 : 100 W
G
브레이크
N : 없음
N : 없음
H
원점 센서
N : 없음
C :바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
N : 없음
C :바깥쪽 모터 측
D:바깥쪽 모터 반대 측
I
리밋 센서
N : 없음
N : 없음
J
옵션1
N : 본체 취부 방향 표준 /그리스 니플 없음
N : 본체 취부 방향 표준 /그리스 니플 없음
K
옵션2
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P : 위치 결정 핀 구멍 있음
N:위치 결정 핀 구멍 없음
P : 위치 결정 핀 구멍 있음
L
특별 사양
M:마그넷식 슬라이더(슬라이딩 워셔 사용 자석식)
INFOTEXT
정보 텍스트
외형 치수도
LL
216.000
mm
AA
60.000
mm
M
2.000
N
3.000
P
40
mm
W
Weight
1.5
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청