Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS870-A2
Bill of material
ETS-870-A2-100-50-M-N-N
MODEL
ETS-870
C
Combination
A - Arm Type
CD
Combination Direction
2
SX
X Stroke
mm
Wert eingeben für SX
X Stroke
mm
cm
inch
ft
POSX
X Position
mm
Wert eingeben für POSX
X Position
mm
cm
inch
ft
SY
Y Stroke
mm
Wert eingeben für SY
Y Stroke
mm
cm
inch
ft
POSY
Y Position
mm
Wert eingeben für POSY
Y Position
mm
cm
inch
ft
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
N : None
SS
Sensor switch
L
Length
690 mm
A
Length
100 mm
M
Number Of Spaces
1
N
Number Of Holes
6
MSX
Maximum Speed X
1250 mm/s
H
Height
630.5 mm
MSY
Maximum Speed Y
1000 mm/s
INFOTEXT
Product Info
Product Info