Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ETS870-A4
Bill of material
ETS-870-A4-100-50-M-N-N
MODEL
ETS-870
C
Combination
A - Arm Type
CD
Combination Direction
4
SX
X Stroke
mm
Введите значение для SX
X Stroke
mm
cm
inch
ft
POSX
X Position
mm
Введите значение для POSX
X Position
mm
cm
inch
ft
SY
Y Stroke
mm
Введите значение для SY
Y Stroke
mm
cm
inch
ft
POSY
Y Position
mm
Введите значение для POSY
Y Position
mm
cm
inch
ft
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
N : None
SS
Sensor switch
L
Length
690 mm
A
Length
100 mm
M
Number Of Spaces
1
N
Number Of Holes
6
MSX
Maximum Speed X
1250 mm/s
H
Height
630.5 mm
MSY
Maximum Speed Y
1000 mm/s
INFOTEXT
Product Info
Product Info