카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
EU05S34493C3C3C7
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector narrow
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/configurazioni_tavolini_stretti/euro_05_asmtab.prj},{NB=EU05S34493C3C3C7},{BCOD=346},{LCOD=496},{PD15=27},{SXPD15=27},{S501=36},{MATS501=1730},{S502=36},{MATS502=1730},{S601=36},{MATS601=1730},{SXS50=36,46,56,66,76,86,96,116},{SXS60=36,46,56,66,76,86,96,116},{MATS50X=1730,2311},{MATS60X=1730,2311},{D70=76},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=496.000},{BPD15=396.000},{BD70=86.000},{BT=172.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATPD15=1730},{MATD70=1730},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_05_asmtpl_1.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
CA-BE
Description
EU05S - Mould base, width salient, european standard type 25
Bill of material
EU05S34493C3C3C7
SERIE
346x496
346x496
PD15
PD15 heigth
27
27
mm
S501
S50 heigth injection side
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS501
S50 material injection side
1730
2311
1730
2311
S502
S50 heigth extraction side
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS502
S50 material extraction side
1730
2311
1730
2311
S601
Spessore S60 lato estrazione
36
46
56
66
76
86
96
116
36
46
56
66
76
86
96
116
mm
MATS601
Materiale S60 lato estrazione
1730
2311
1730
2311
D70
D70 heigth
76
96
116
76
96
116
mm
DH7
D in H7
42.000
42.000
mm
DF
D screws
17.000
17.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청