Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EUX31_34 - 免键胀套·挡圈一体式·简易型·带定心功能
明细表
EUX32-d5
CODE
代码
TYPE
类型
简易型,带定心功能
MAT
材质
SUR
表面处理
DD
d
mm
D
12 mm
D1
23.0 mm
PCD
P.C.D
15.5 mm
L1
10.0 mm
L2
19.0 mm
L
22.0 mm
GG
规格 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
M3*8
NUM
数量 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
4 pcs
TS
EUX31/EUX32/EUX33 锁紧扭矩 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
1.5 NM
TS1
EUX34 锁紧扭矩 (DIN912-12.9级锁紧螺钉)
1.1 NM
TOR
EUX31/EUX32/EUX33 容许最大扭矩
8 N*M
TOR1
EUX34 容许最大扭矩
3 N*M
LOAD
EUX31/EUX32/EUX33 容许轴向负载
4.00 kN
LOAD1
EUX34 容许轴向负载
1.05 kN
YQ
EUX31/EUX32/EUX33 轴接触面压强
187 N/mm^2
YQ1
EUX34 轴接触面压强
58 N/mm^2
YQ2
EUX31/EUX32/EUX33 毂接触面压强
100 N/mm^2
YQ3
EUX34 毂接触面压强
31 N/mm^2
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型