Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EUX31_34 - Keyless expansion sleeve/integrated retaining ring/simple type/with centering function
Bill of material
EUX32-d5
CODE
code
TYPE
type
simple type/with centering function
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
DD
d
mm
D
12 mm
D1
23.0 mm
PCD
P.C.D
15.5 mm
L1
10.0 mm
L2
19.0 mm
L
22.0 mm
GG
Specifications (DIN912-12.9 locking screw)
M3*8
NUM
Number (DIN912-12.9 locking screw)
4 pcs
TS
EUX31/EUX32/EUX33 Locking torque (DIN912-12.9 locking screw)
1.5 NM
TS1
EUX34 Locking torque (DIN912-12.9 locking screw)
1.1 NM
TOR
EUX31/EUX32/EUX33 Maximum Allowable Torque
8 N*M
TOR1
EUX34 Maximum Allowable Torque
3 N*M
LOAD
EUX31/EUX32/EUX33 Allowable Axial Load
4.00 kN
LOAD1
EUX34 Allowable Axial Load
1.05 kN
YQ
EUX31/EUX32/EUX33 Axial contact surface pressure
187 N/mm^2
YQ1
EUX34 Axial contact surface pressure
58 N/mm^2
YQ2
EUX31/EUX32/EUX33 Hub contact surface pressure
100 N/mm^2
YQ3
EUX34 Hub contact surface pressure
31 N/mm^2
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés