Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EUX65 - Keyless expansion sleeve/High torque type/Z21 type
Bill of material
EUX65-d6
CODE
code
EUX65
TYPE
type
Straight column type/High torque type
NS
national standard
Z21 type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
-
DD
d
D
16
L
11
L1
10.5
L2
13.5
FT
Transmitted axial force
3
MT
Transmission torque
9
AX
Contact surface pressure axis
184
SH
Contact surface pressure Shell
69
QU
Locking screw/quantity
3
SPE
Locking screw/Specifications
M2.5*L10
TS
Locking screw/Locking torque
1
WEI
weight
0.01
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés