Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV191-03 - Hinges With Safety Switch Type 01
Bill of material
EV191-03030009
CNSORDERNO
SKU
A
mm
B
101 mm
C
30 mm
D
81 mm
E
mm
F
mm
H
12 mm
I
22.5 mm
J
71 mm
K
17 mm
ROT
Rotation
G
Type
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen