Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
EVC004 - Câbles avec prise femelle
Nomenclature
EVC004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC004: Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; I
DESCLONG
Langbeschreibung
Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EVC004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOAH040MSS0002H04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel