Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
EVC810 - Connecteurs femelles à câbler
Nomenclature
EVC810
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC810: Prise à câbler; Tension d'alimentation < 250 V AC; IP 65; IP 67; IP 68;
DESCLONG
Langbeschreibung
Prise à câbler; Tension d'alimentation < 250 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EVC810
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDOGH040MSSFKPG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel