Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
ATEC Abgas-Technologie
Beschreibung
eVENT Vertikal Plan - Typ 22; Anschlüsse: 4 Loch
Stückliste
88321805
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
ARTIKEL
Artikelnummer
LOG
Level of Geometry
HXB
Höhe x Breite
mm
H
Höhe
1800 mm
B
Breite
mm
D
Tiefe
105 mm
COLOUR
Farbe
RAL
RAL-Nummer
MAT
Werkstoff
Stahl
SP
Oberflächenstruktur Frontpaneel
Flach glatt
WATT
mittlerer Leistungswert in Watt
Watt
INFO
Web Link
Web Link
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN
ZOLL
Zolltarifnummer
73221900
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
6
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202201
SA010ID04
Herstellername
ATEC GmbH & Co. KG
SA100ID04
Heizkörperart
Flachheizkörper
SA110ID04
Heizkörper-Typbezeichnung
eVENT Tieftemperatur-Heizkörper Vertikal Plan
SA200ID03
Maximaler Betriebsdruck
> 0,8 bis 1,0
SA250ID03
mit Gebläse und Primärluft
SA260ID03
Betriebssteuerung
intelligente Regelung mit zusätzlicher Booster Funktion
SA400ID03
Anschluss unten mitte/links-rechts
SA450ID03
Ausführungsvarianten I
Vorlauf / Rücklauf unten mitte/links-rechts
SA500ID03
Anbauten
Schienen-Aufhängung
SA700ID04
Bauhöhe
1800 mm
SA700ID05
Bautiefe
105 mm
SA700ID06
Typ
Typ 22
SA700ID08
Kennung für Leistungsdaten
Leistung absolut
SA700ID14
Zum Sitzen geeignet
Nein
SA700ID15
Durch Fehlgebrauch als Kletterhilfe geeignet
Nein
SA700ID18
Ventilheizkörper
Nein
SA700ID19
Gebläse
mit Gebläse
SA700ID20
Bauart des elektrischen Gebläseantriebs
EC
SA700ID21
Gebläseart
stufig
SA700ID22
Anzahl Stufen
3
SA700ID23
Arbeitsbereich min.
25.00 %
SA700ID24
Arbeitsbereich max.
100.00 %
SA700ID26
Schalldruckpegel maximal
dB(A)
SA700ID27
Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Gebläses und der Gebläseregelung
W
SA700ID28
Betriebsart
Heizen und Kühlen
SA700ID30
max. zulässige Betriebstemperatur des Mediums
45.00 °C
SA700ID31
min. zulässige Betriebstemperatur des Mediums
15.00 °C
SA700ID38
Elektrische Zusatzheizung
Nein
SA810ID04
DATANORM-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
eVENT Tieftemperatur-Heizkörper Vertikal Plan
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen