Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EVPS - Pressure compensation unit, VentPLUG, plastic, metric
Bill of material
WISKA EVPS-L 20 LG 10106592
PREVIEW
Product picture
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Stop end: polyamide / sealing gasket: EPDM / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP 69
AF
Airflow at 70mbar
l/h
NOTE1
Remarks 1
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10 VPE
INFO
Website
HTML
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés