Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EVPS - Pressure compensation unit, VentPLUG, plastic, metric
Bill of material
WISKA EVPS-L 20 LG 10106592
PREVIEW
Product picture
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Stop end: polyamide / sealing gasket: EPDM / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP 69
AF
Airflow at 70mbar
l/h
NOTE1
Remarks 1
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10 VPE
INFO
Website
HTML
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей