Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
EWP. - ELESA-Maniglie per protezioni
Lista materiale
Maniglie per protezioni EWP.110-EH-C6
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
L
114 mm
DIM02
f
93.5±0.5 mm
DIM03
d
6.5 mm
DIM04
s
mm
DIM05
h
33 mm
DIM06
h1
7 mm
DIM07
h2
11 mm
DIM08
C
35 mm
DIM09
I
19 mm
DIM10
I1
74 mm
DIM11
I2
9.5 mm
DIM12
F1
90 N
WEIGHT
Peso
26 g