Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
EWP. - Guard wing handles
Lista materiałowa
Guard wing handles EWP.110-EH-C6
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
l
114 mm
DIM02
F
93.5±0.5
DIM03
D
6.5 mm
DIM04
S
DIM05
h
33 mm
DIM06
h1
7 mm
DIM07
h2
11 mm
DIM08
C
35 mm
DIM09
I
19 mm
DIM10
I1
74 mm
DIM11
I2
9.5 mm
DIM12
F1
90 N
WEIGHT
Weight
26 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD