Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
EXKO 7317 (630) - Ex-Sicherheitsschalter 630 A für Zone 1/21
Stückliste
EXKO731713V0001
IDNR
Identifikation
LOD
Detaillierungsgrad
POL
Polzahl
3-polig
NT
Beschreibung
Ex-Sicherheitsschalter 630 A für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4 / <Ex> II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 1057
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx PTB 12.0026
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis max. 690 V
T6
Bemessungsstrom
max. 630 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3: Ue 230 V / Ie 630 A / Ue 400 V / Ie 630 A / Ue 500 V / Ie 630 A / Ue 690 V / Ie 630 A
T8
Ausführung
T9
-
-
T10
Schutzart nach EN 60529
IP54 (optional IP65)
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
4 x M80 Leitungseinführung ADE 1F, 1 x M25 Leitungseinführung
T12
Anschlussklemmen Hauptkontakt
6 x 240 mm²/2 x 120 mm²
T13
Gehäusematerial
Aluminium mit Polyester-Pulverbeschichtung,Anschlusskasten: Stahlblech, Polyester, pulverbeschichtet
T14
Gewicht
245 kg
T15
Gehäusefarbe
Kieselgrau (RAL 7032)
T16
Produktbeschreibung
3-polig , Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M80 Leitungseinführung ADE 1F, 1 x M25 Leitungseinführung, direkte Gehäusebohrung
TP
Text für Produktgruppe
CEAG Sicherheitsschalter EXKO 2247 bis 630 A kombinieren hohe Sicherheit mit großem AC-3 Schaltvermögen und innovativem Design. NOT-AUS Ausführungen nach EN 60204-1 runden die Baureihe technisch ab.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen