Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Eaton BIM
Description
ExLin 5L-2 2/6 M25 - Explosion protected light fitting
Bill of material
ExLin 5L-2 G F W 7 50 T1 2/6 M25K
IDNR
Article number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
VLM
Version / LED Modules
5L-2
ELF
Emergency light function
PGCM
Protective glass cover material
PCT
Protective cover type
LD
Light distribution
CRI
CCT
K
TR
Terminals
T1 Type 2410-4 max 6mm²
TW
Through wiring
2/6
CGT
Cable gland / Thread
M25K M25 plastic glands
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés