Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
EXPT - Кинематика трипода
Спецификация
569799 EXPT-95-E4-T0-HHH
TNR
№ изделия
TYP
Тип
EXPT
INFO
Доступно до
Информация
ARB
Рабочее пространство
ANT
Привод
MOT
Motor
ANB
Принадлежности
ANTHUB
Drive stroke
mm
ANMO
Позиция присоединения двигателя
PAR
Защита от частиц
STE
Система управления
MEH
Многокоординатный контроллер
BED
Пульт управления
LEI
Длина кабеля
VOR
Предварительная настройка
HUBST
Axes stroke position
mm
Введите значение для HUBST
Axes stroke position
mm
cm
inch
ft
W
Угол поворота
°
SCREWS
Screws switch on/off
ARBS
Working space switch on/off
A
mm
B1
mm
B2
107.200 mm
B3
93.500 mm
B4
87.200 mm
B5
51.000 mm
B6
12.300 mm
B7
11.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
100.000 mm
I
mm
J
mm
L1
mm
L2
Frame length
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg