Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
EXPT - cinématique parallèle
Nomenclature
569799 EXPT-95-E4-T0-HHH
TNR
N° de pièce
TYP
Type
EXPT
INFO
Disponible jusqu'à
Information
ARB
Espace de travail
ANT
Actionneur
MOT
Motor
ANB
Equipements
ANTHUB
Drive stroke
mm
ANMO
Position moteur
PAR
Protection antiparticule
STE
Système de commande
MEH
Contrôleurs multiaxe
BED
Terminal de commande
LEI
Longueur de câble
VOR
Préréglage
HUBST
Axes stroke position
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Axes stroke position
mm
cm
inch
ft
W
Angle de rotation
°
SCREWS
Screws switch on/off
ARBS
Working space switch on/off
A
mm
B1
mm
B2
107.200 mm
B3
93.500 mm
B4
87.200 mm
B5
51.000 mm
B6
12.300 mm
B7
11.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
100.000 mm
I
mm
J
mm
L1
mm
L2
Frame length
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg