Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 45/4 B - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN450, Wechselstrom
Stückliste
0083.0101
ARTNR
Artikelnummer
0083.0101
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 45/4 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
6.650 m³/h
AVN
FördervolumenNenn
4.620
PPN
Druck pfs, Nenn
109
RSN
Drehzahl nNenn
1.315
RS
Drehzahl
1.413 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
444 W / in opt. efficiency
IN
INenn
1.9 A / in opt. efficiency
IM
Imax
2.4 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
19.5 kg
NS
Nennweite
450 mm
WD
Breite
630 mm
H
Höhe
630 mm
D
Tiefe
299 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei IMax
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C up to 45 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831013
SA700ID17