Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
EZQ 45/6 B - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN450, Wechselstrom
Stückliste
0083.0100
ARTNR
Artikelnummer
0083.0100
CTN
Zolltarifnummer
84145925
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Artikel
EZQ 45/6 B
MO
Ausführung
Quadratische Wandplatte
AFV
Fördervolumen
4.490 m³/h
AVN
FördervolumenNenn
2.945
PPN
Druck pfs, Nenn
66
RSN
Drehzahl nNenn
955
RS
Drehzahl
971 1/min
IT
Laufradtyp
axial
SC
Drehzahlsteuerbar
-
RC
Reversierbarkeit
TOV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50 Hz
NO
Nennleistung
185 W / in opt. efficiency
IN
INenn
1 A / in opt. efficiency
IM
Imax
1.3 A
DOF
Schutzart
IP 55
IC
Wärmeklasse
B
IS
Einbauort
Wand / Decke
TOI
Einbauart
Aufputz
IP
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
M
Material
Stahlblech, verzinkt
W
Gewicht
15.6 kg
NS
Nennweite
450 mm
WD
Breite
630 mm
H
Höhe
630 mm
D
Tiefe
299 mm
ATANC
Fördermitteltemperatur bei IMax
60 °C
ATAIM
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 °C up to 60 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799831006
SA700ID17