Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Rhein-Nadel-Automation
Beschreibung
Förderband/Bandbunker Steuergeräte - Steuergeräte
Stückliste
31002707
TYP
Typ
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
SPEZ
Spezifikation
A
Leistungsausgang für Schwing- oder Linearförderer
B
umschaltbarer Wechselstrommotor
C
Interne Umschaltung auf 230V oder 110V Netzspannung
D
Automatische Umschaltung auf 230V oder 110V Netzspannung
E
Ausgangsleistung mit Poti auf der Frontplatte einstellbar
F
Einfache Menüführung zum Ändern der Einstellparameter
G
Folientastatur zum Einstellen und Ändern der Arbeitswerte in den Einstellmenüs
H
Manuelles Anpassen des Ein- und Ausschwingverhaltens durch Änderung der Zeitkonstanten, internes Poti
I
Manuelles Anpassen des Ein- und Ausschwingverhaltens durch Änderung der Zeitkonstanten
J
Externe Freigabe 24V DC/potenzialfreier Kontakt
x
K
Externe Freigabe 24V DC je Kanal
L
Externe Freigabe 24V DC
M
Zwei Relaisausgänge und zwei Optokoppler für Statusmeldungen und weitere Verknüpfungen
N
Zwei Relaisausgänge und zwei Optokoppler pro Leistungsausgang für Statusmeldungen und weitere Verknüpfungen
O
Meldungen des Gerätes: Betriebsbereit = Gerät eingeschaltet Aktiv = Gerät läuft
P
Meldungen des Gerätes: Betriebsbereit = Gerät eingeschaltet- je Kanal Aktiv = Gerät läuft - je Kanal
Q
Anschlussmöglichkeiten von externen Geräten z. B. Magnetventil
R
Anschluss von max. 2 Sensoren deren Funktion und Schaltverhalten programmierbar sind. (Versorgungsspannung 24V DC 10mA)
S
Steckbarer Anschluss für RNA Schwing- und Linearförderer
T
Steckbarer Anschluss für RNA Schwing- und Linearförderer, Motor, Sensoren und Kommunikation
U
Zweipoliger Hauptschalter
V
CE, EMV und CSA/UL geprüft
W
Ansteuerung Schwingförderer und Linearförderer: Schwingamplitude
X
Ansteuerung Schwingförderer und Linearförderer: Externe Freigabe
Y
Ansteuerung Schwingförderer und Linearförderer: Signalrichtung der externen Freigabe
Z
Ansteuerung Schwingförderer und Linearförderer: Sanftanlaufzeit und Sanftauslaufzeit
AA
Abspeichern der programmierten Einstellungen
AB
Sperren der Einstellungen gegen Änderungen
AC
Statusanzeige
AD
Rückstellung auf RNA-Werkseinstellung
AE
Ausgangsspannung U min / U max
AF
Netzspannungsbereich 230 / 110 Volt
AG
Sanftanlaufzeit des Antriebes einstellbar
AH
Einstellen des Sensoreingangs 1 und Sensoreingangs 2: Eingang Signalrichtung invertieren
AI
Einstellen des Sensoreingangs 1 und Sensoreingangs 2: Zeit bis zum Ein- und Abschaltzeitpunkt
AJ
Wählen der Sensorverknüpfungen (bis zu 7 Möglichkeiten)
AK
Einstellen der Zyklusüberwachungen (Überwachung der Sensoren 1 und/oder 2)
AL
Fest programmierte Anwendungsbeispiele
AM
Leistungsvorgabe mit einer externen Spannung
AN
Kanal 1/2/3 umstellbar von Schwing- / Linearförderfunktion auf Bandfunktion
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen