Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Für Langlöcher
Stückliste
HellermannTyton 126-00015
IDNR
Identifikation
126-00015
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
T50SDOP
VERSION
Version
B1
Bündel
mm
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 160x5,0 schwarz
LAENGEL
Länge L
160.0 mm
BREITEW
Breite W
5.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
30.0 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
5.0 mm
TELLER
Teller ∅
22.0 mm
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.0 x 12.0 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
1.9 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
1.0 mm
MINDESTHALT60
Mindesthaltekraft
225 N
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen