Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 1/2” 075
Bill of material
0751700025
CODE
Code
REF
Reference
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3000 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2" Pollici
G
Filtering degree
µm
PL
Working pressure
0,5 – 12,5 Bar bar
PS
Drain working pressure
bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,8 Kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)