Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF+CF Unit - F 5 TT SS+MF 0,01
Bill of material
0420800003
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
180 Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/4” Pollici
G
Filter filtering degree
5 µm
GM
Microfilter filtering degree
0,01 µm
PMAX
Working pressure
16 bar
PS
Drain working pressure
bar
CT
bowl capacity
22 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
25 Nm
P
Weight
0,33 Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드