Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
F-PYA_H, F-PYBA_H, F-PYTA_H, F-PYA2HL, F-PYBA2HL, F-PYTA2HL - PET Plates(Dedicated Resin Plate for Housing)-Hole Type-
Bill of material
F-PYA2H-300-300-3-F6-G4.5-N3
PN
Part Number
F-PYA2H-300-300-3-F6-G4.5-N3
TS
Type Selection
Hole Type
TYPE
Type
F-PYA
GR
Grade
COLOR
Color
NOH
Number of Holes
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
T
T Selection
mm
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Selection
SND
Screw Nominal Dia.
L
0 mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 0.5mm Increment
mm
ALT15
Same size chamfer at Four Corners
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей