Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303012_1r2n
Bill of material
F1A1-303012-1R2N
PN
Part Number
F1A1-303012-1R2N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 1.05A, 117 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
1,2 uH
CURRENT
Current
1,05 A
SATURATION
Saturation
0,85 A
DCR
117 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    f1a1_383812_1r2n
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen