Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_270m
Bill of material
F1A1-303018-270M
PN
Part Number
F1A1-303018-270M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 27.0uH, 400mA, 1105 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
27 uH
CURRENT
Current
0,4 A
SATURATION
Saturation
0,33 A
DCR
1105 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей