Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_4r7n
Bill of material
F1A1-303018-4R7N
PN
Part Number
F1A1-303018-4R7N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 4.7uH, 900mA, 221 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
4,7 uH
CURRENT
Current
0,9 A
SATURATION
Saturation
0,8 A
DCR
221 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen