Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383812_1r2n
Bill of material
F1A1-383812-1R2N
PN
Part Number
F1A1-383812-1R2N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 1.3A, 81 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
1,2 uH
CURRENT
Current
1,3 A
SATURATION
Saturation
1,6 A
DCR
81 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Bel Fuse
    f1a1_464612_1r0n
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD