Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383815_120m
Bill of material
F1A1-383815-120M
PN
Part Number
F1A1-383815-120M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 12.0uH, 800mA, 350 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
12 uH
CURRENT
Current
0,8 A
SATURATION
Saturation
0,6 A
DCR
350 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés