Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383815_120m
Bill of material
F1A1-383815-120M
PN
Part Number
F1A1-383815-120M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 12.0uH, 800mA, 350 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
12 uH
CURRENT
Current
0,8 A
SATURATION
Saturation
0,6 A
DCR
350 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)