Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383818_1r2n
Bill of material
F1A1-383818-1R2N
PN
Part Number
F1A1-383818-1R2N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 1.9A, 88 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
1,2 uH
CURRENT
Current
1,9 A
SATURATION
Saturation
2 A
DCR
88 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型