Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383818_3r3n
Bill of material
F1A1-383818-3R3N
PN
Part Number
F1A1-383818-3R3N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 1.45A, 138 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
3,3 uH
CURRENT
Current
1,45 A
SATURATION
Saturation
1,2 A
DCR
138 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)