Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383818_6r8n
Bill of material
F1A1-383818-6R8N
PN
Part Number
F1A1-383818-6R8N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 1.05A, 200 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
6,8 uH
CURRENT
Current
1,05 A
SATURATION
Saturation
0,9 A
DCR
200 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей