Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_100m
Bill of material
F1A1-464612-100M
PN
Part Number
F1A1-464612-100M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 10.0uH, 800mA, 450 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
10 uH
CURRENT
Current
0,8 A
SATURATION
Saturation
0,7 A
DCR
450 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen