Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_1r5n
Bill of material
F1A1-464612-1R5N
PN
Part Number
F1A1-464612-1R5N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.5uH, 1.6A, 89 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
1,5 uH
CURRENT
Current
1,6 A
SATURATION
Saturation
1,8 A
DCR
89 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей