Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_1r5n
Bill of material
F1A1-464612-1R5N
PN
Part Number
F1A1-464612-1R5N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.5uH, 1.6A, 89 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
1,5 uH
CURRENT
Current
1,6 A
SATURATION
Saturation
1,8 A
DCR
89 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型