Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_330m
Bill of material
F1A1-464612-330M
PN
Part Number
F1A1-464612-330M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 33.0uH, 450mA, 1300 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
33 uH
CURRENT
Current
0,45 A
SATURATION
Saturation
0,38 A
DCR
1300 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen