Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_8r2n
Bill of material
F1A1-464612-8R2N
PN
Part Number
F1A1-464612-8R2N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 8.2uH, 900mA, 362 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
8,2 uH
CURRENT
Current
0,9 A
SATURATION
Saturation
0,8 A
DCR
362 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)