Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464615_120m
Bill of material
F1A1-464615-120M
PN
Part Number
F1A1-464615-120M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 12uH, 850mA, 356 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
12 uH
CURRENT
Current
0,85 A
SATURATION
Saturation
0,85 A
DCR
356 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen