Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464615_1r8n
Bill of material
F1A1-464615-1R8N
PN
Part Number
F1A1-464615-1R8N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.8uH, 1.65A, 121 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
1,8 uH
CURRENT
Current
1,65 A
SATURATION
Saturation
2,2 A
DCR
121 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型