Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
F1A1-464615-8R2N
Bill of material
F1A1-464615-8R2N
PN
Part Number
F1A1-464615-8R2N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 8.2uH, 1.05A, 250 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
8,2 uH
CURRENT
Current
1,05 A
SATURATION
Saturation
1,2 A
DCR
250 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés