F1A2-303010-4R7N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-303010-4R7N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_303010_4r7n/f1a2_303010_4r7n.prj},{NB=F1A2-303010-4R7N},{PN=F1A2-303010-4R7N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 4.7uH, 800mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=4,7},{CURRENT=0,8},{SATURATION=0,75},{DCR=240},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=194}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303010_4r7n
Bill of material
F1A2-303010-4R7N
PN
Part Number
F1A2-303010-4R7N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 4.7uH, 800mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
4,7
uH
CURRENT
Current
0,8
A
SATURATION
Saturation
0,75
A
DCR
240
Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100
KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청