Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303015_3r3n
Bill of material
F1A2-303015-3R3N
PN
Part Number
F1A2-303015-3R3N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 3.3uH, 1.30A, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
3,3 uH
CURRENT
Current
1,3 A
SATURATION
Saturation
1,2 A
DCR
130 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen